União rápida em T NPQM-T-Q14-E-P10-G2
8226888
GTIN: 4052568777357
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 14 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 14 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
12 mm