Lubrificador MS4-LOE-AGC-R
8232827
GTIN: 4052568777913
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
40 l/min