Filtro regulador MS6-LFR-3/8-D6-E-R-V

8232902

GTIN: 4052568778392

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5700 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Grau de filtragem
40 µm