Filtro regulador MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M
8232919
GTIN: 4052568782481
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
5 µm