Lubrificador MS6-LOE-AGE-R

8232972

GTIN: 4052568778521

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
7200 l/min
Pressão operacional
1 bar - 16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
50 l/min