Válvula de abertura e fechamento MS6N-EE-1/2-V24
8233003
GTIN: 4052568778699
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
1/2 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
7000 l/min
Pressão operacional
4 bar - 18 bar
Tipo de acionamento
elétrico