Sensor de pressão SPAN-B02R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

8240099

GTIN: 4052568781262

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-0.1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
0.1 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca fêmea M5