Reservatório de ar comprimido ARVA-5-P1
8240345
GTIN: 4052568793647
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Volume
5 l
Material do reservatório de ar comprimido
Aço revestido de pó
Temperatura do meio
0 °C - 100 °C
Meio de operação
Ar
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Conforme a diretriz para dispositivos pressurizados da UE