Reservatório de ar comprimido ARVA-20

8240350

GTIN: 4052568793692

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Volume
20 l
Material do reservatório de ar comprimido
Aço revestido de pó
Temperatura do meio
0 °C - 100 °C
Meio de operação
Ar
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Conforme a diretriz para dispositivos pressurizados da UE