Conversor PEN PEN-M5
8625
GTIN: 4052568008819
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
12 V - 30 V
Pressão operacional
-1 bar - 8 bar
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Conexão pneumática
M5
Conexão elétrica
3 fios - Cabo - Sem conector