Tubo metálico com revestimento em polímero PM-4

9084

GTIN: 4052568020354

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
3.92 mm
Material do tubo flexível
Liga de alumínio - PE
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambiente
-29 °C - 65 °C