Tubo metálico com revestimento em polímero PM-6
9087
GTIN: 4052568020361
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
8 mm
Diâmetro interno
5.2 mm
Material do tubo flexível
Liga de alumínio - PE
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambiente
-29 °C - 65 °C