Conexão rápida de anteparo SCK-PK-6-KU

9389

GTIN: 4052568020675

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm - para Ø interno do espigão 6 mm com porca de aperto
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm - para espigão com Ø interno de 6 mm com porca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C