Conexão passa-muro SCK-PK-4

9421

GTIN: 4052568020705

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm - para Ø interno do espigão de 4 mm, com porca de aperto
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm - para espigão com Ø interno de 4 mm com porca
Temperatura ambiente
-40 °C - 150 °C