Um servo drive — também chamado de unidade de servoacionamento ou servocontrolador — é o dispositivo eletrônico que comanda o comportamento de um servomotor, regulando torque, velocidade e posição em tempo real por controle em malha fechada. O servo drive recebe sinais do controlador ou do PLC, ajusta a potência enviada ao motor e usa a realimentação do encoder para corrigir qualquer desvio.
Na prática: é essa correção contínua que garante movimentos suaves, repetíveis e de altíssima precisão, mesmo diante de mudanças bruscas de carga.
Onde a produtividade depende de ciclos rápidos e exatos, o servo drive entrega desempenho que sistemas tradicionais não alcançam:
• movimentos altamente sincronizados;
• posicionamento exato em milissegundos;
• repetibilidade constante em ciclos contínuos;
• controle de movimento em múltiplos eixos;
• compensação automática de variações de carga.
Pela comunicação com PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus e CANopen, os servo drives modernos se integram facilmente a arquiteturas de automação complexas.
Embora sejam confundidos, servo drive e inversor de frequência cumprem funções distintas — e escolher errado custa precisão ou dinheiro.
Regra de bolso: quando a aplicação exige movimentos rápidos, repetíveis e controle fino de posição, o servo drive é a escolha. Para variar a velocidade de um motor de indução sem exigência de posicionamento, o inversor basta.
Priorize o pareamento drive-motor: o ideal é usar um atuador compatível e certificado pelo fabricante do drive — na Festo, as combinações EMMT-AS + CMMT garantem desempenho e comissionamento previsíveis.
Defina a potência e a dinâmica exigidas, o número de eixos, o protocolo de comunicação do seu PLC (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP…) e o nível de segurança funcional (STO, SS1, SBC). Só então escolha entre um drive padrão de alto desempenho e uma versão compacta para tarefas simples.
O servo drive controla o servomotor ajustando torque, velocidade e posição em tempo real. Ele recebe o comando do controlador ou PLC e usa a realimentação do encoder para manter a precisão mesmo diante de variações de carga. É o elemento que converte sinais digitais em potência controlada, fechando a malha entre motor, sensor e controlador.
São componentes distintos do mesmo sistema. O servomotor converte energia elétrica em movimento mecânico; o servo drive é a eletrônica que comanda esse motor, regulando torque, velocidade e posição. Um não funciona sem o outro: o drive alimenta e corrige o motor com base no feedback do encoder. "Servo drive", "servoacionamento" e "servocontrolador" são sinônimos.
Nem sempre. O ideal é usar um atuador compatível e certificado pelo fabricante do drive, o que garante desempenho e segurança. Na Festo, as combinações EMMT-AS + CMMT são projetadas para operar juntas, com comissionamento guiado por software e parâmetros já ajustados.
Quando a aplicação exige altas velocidades, resposta dinâmica rápida, compensação automática de carga ou sincronização avançada de múltiplos eixos. Para tarefas simples de posicionamento e baixa potência, um controlador de motor de passo pode ser mais econômico — na Festo, o CMMT-ST atende esse caso com folga.
A manutenção é mínima, pois se baseia em eletrônica de estado sólido. As revisões costumam se concentrar em cabos, conexões e parâmetros de configuração, e não em peças de desgaste. Boas práticas de instalação e a redução de fiação dos modelos modernos ajudam a diminuir fontes de erro.
Um regulador de servoacionamento elétrico é a unidade de controle que alimenta e controla o movimento de um servomotor e do sistema de acionamento. Ele regula torque, velocidade e posição para que as máquinas possam acelerar rapidamente e manter um desempenho estável, e posteriormente desacelerar com precisão e parar de forma controlada. Esse nível de controle é essencial na construção de máquinas e sistemas e ajuda as equipes de engenharia a obter precisão, repetibilidade e qualidade consistente do produto.
Você encontrará reguladores de servoacionamento em arquiteturas centralizadas e descentralizadas, oferecendo suporte tanto a sistemas de posicionamento de eixo único quanto a sistemas rotativos, cruzados ou de eixos múltiplos mais complexos. As versões modernas vão ainda mais longe: elas combinam controle de movimento com comunicação multiprotocolo e funções de segurança integradas, tornando-as uma excelente opção para os projetos de máquinas flexíveis, interconectadas e seguras.
Os reguladores de servoacionamento com certificação de segurança desempenham um papel crucial na proteção de operadores, máquinas e processos. À medida que os requisitos de segurança funcional aumentam, os engenheiros precisam de sistemas de acionamento que ofereçam alto desempenho e reduzam os riscos no nível operacional simultaneamente.
Para apoiar isso, nossos atuadores elétricos com segurança funcional oferecem:
Uma ampla gama de funções de segurança ajuda os fabricantes de máquinas a atender a normas exigentes, mantendo os esforços de engenharia sob controle. Dentre elas estão funções essenciais como:
Em conjunto, essas funções proporcionam comissionamento mais seguro, funcionamento mais suave e maior flexibilidade na concepção de arquiteturas de máquinas segundo as normas.
O CMMT‑AS‑S3 atende a essas crescentes exigências de segurança. Ele combina nossa expertise em controle de movimento com um amplo leque de funções de segurança certificadas. Oferece, assim, uma opção poderosa e pronta para o futuro aos fabricantes de equipamentos originais que desejam padronizar o uso de um regulador de servoacionamento certificado em segurança, sem comprometer o desempenho ou a integração.
Nossos reguladores de servoacionamento se integram perfeitamente a uma ampla variedade de ambientes de controle. Eles são compatíveis com PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP e outras redes industriais, garantindo uma comunicação consistente e evitando a necessidade de hardware adicional. Essa flexibilidade facilita a reutilização de arquiteturas e a adaptação a sistemas de controle específicos do cliente.
Um projeto aberto e escalável permite que as equipes de engenharia integrem facilmente nossos atuadores em diferentes ambientes de automação. É possível partir de conceitos já existentes, escalar configurações de movimento e adaptar estratégias de controle, mantendo a flexibilidade na escolha do ecossistema de controle mais adequado à máquina.
Ferramentas de configuração guiadas, portas de comunicação integradas e estruturas de parâmetros claras facilitam muito o trabalho das equipes na colocação em operação rápida e confiável das máquinas. Embora a redução da fiação resulte em uma instalação mais organizada, a verdadeira vantagem reside nos fluxos de trabalho simplificados, que minimizam o esforço, reduzem as fontes de erro e permitem um comissionamento rápido e seguro.
Na Festo, você encontrará servoacionamentos elétricos, como controladores de servoacionamento ou de motor de passo.
A linha de reguladores de servoacionamento foi especialmente projetada para nossos servomotores, eixos com correia dentada e com fuso de esferas, ou eixos elétricos. São ideais em combinação com softwares de engenharia, com o benefício adicional de soluções completas de segurança para sistemas mecânicos e de acionamento. Juntamente com nossa plataforma de automação e outras soluções abrangentes de controle de movimento, os servocontroladores oferecem uma gama praticamente ilimitada de soluções para tarefas de automação industrial. Para isso, contam com o apoio de soluções de software inovadoras para engenharia e configuração. Graças à variedade de barramentos de campo disponíveis, como Ethernet/IP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus®, bem como CANopen e DeviceNet®, os servocontroladores adequam-se perfeitamente à comunicação direta com praticamente todos os controladores lógicos programáveis (PLCs).
O regulador de servoacionamento elétrico CMMT-AS compatível com vários protocolos faz parte da nossa linha principal como regulador de servoacionamento padrão, sendo um dos reguladores de servoacionamento mais compactos do mercado. Caracteriza-se pelo controle preciso da força, da velocidade e da posição. O software possibilita um comissionamento rápido e fácil, e a variante de barramento de campo necessária também pode ser definida individualmente.
Nosso controlador de motor CMMP-AS, por outro lado, é particularmente adequado para funções de movimento descentralizadas, graças às suas inúmeras interfaces e funções. Suas interfaces padronizadas permitem uma fácil integração no sistema modular multieixos mecatrônico.
Nossa linha de controladores de motor de passo oferece uma maneira simples e econômica de implementar movimentos elétricos; ela torna o deslocamento e o posicionamento mais fáceis do que nunca – e é muito mais econômica do que as soluções elétricas convencionais.
Quando se trata de tarefas com baixos requisitos de potência, o regulador de servoacionamento elétrico CMMT-ST, compatível com vários protocolos, é muito eficiente e tem se mostrado especialmente eficaz em tarefas de posicionamento e soluções de movimento ponto a ponto. É 50 % mais compacto do que o nosso menor controlador de servoacionamento CMMT-AS e, portanto, perfeito para uso em aplicações simples.