Regulador de servoacionamento CMMT-ST

O regulador de servoacionamento extremamente pequeno CMMT-ST posiciona e movimenta até 300 W de maneira altamente econômica, dinâmica e precisa, ponto a ponto ou de forma interpolada. Além disso, o comissionamento é rápido, graças ao Festo Automation Suite e a função Auto Tuning integrada.
  • Regulador de servoacionamento com espaço otimizado para operar motores de passo, motores CC sem escovas (motores BLDC) e motores EC
  • Ideal para tarefas do posicionador e soluções de movimento ponto a ponto e interpolação
  • Com a nova versão multiprotocolo (CMMT-...-MP), todos os barramentos de campo (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) são integrados em um único hardware de servoacionamento
  • Um servoacionamento para integração direta de Fieldbus aos principais fabricantes de controle com módulos de função associados
  • As funções de segurança integradas STO (SafeTorqueOff) - Cat 3, Ple / SIL 3 / SILCL 3 garantem uma operação segura
  • Para aplicações altamente econômicas com requisitos de baixa potência de 150 W a 24 V DC, 300 W a 48 V CC e uma potência de pico de 800 W
  • A recuperação de energia e a gestão de energia garantem operação sustentável e maior eficiência
  • O autotuning ajuda no comissionamento simples de movimentos rotativos e lineares
  • Extremamente eficiente para trabalhos com baixos requisitos de energia
  • 50% mais compacto que o menor regulador de servoacionamento CMMT-AS
  • Ideal para uso com motores de passo, como o EMMB-ST e o EMMT-ST, motores BLDC e motores EC
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle