As ventosas com adaptador são utilizadas na indústria para levantar e transportar objetos de todos os tipos na tecnologia de automação - especialmente em sistemas de vácuo. Aqui eles formam a interface entre a máquina e a peça de trabalho. Para garantir que uma peça de trabalho possa ser retida com segurança, as ventosas com adaptador devem ser selecionadas de acordo com as propriedades do material da peça de trabalho em questão. Por exemplo, algumas ventosas com adaptador são particularmente adequadas para uso a altas temperaturas, enquanto outras possuem uma alta resistência à contaminação pesada.
Basicamente, as ventosas industriais com adaptador estão disponíveis na forma redonda ou oval, com ou sem fole. As ventosas redondas com adaptador são particularmente adequadas para a manipulação de peças de trabalho planas. As ventosas com adaptador ovais, por outro lado, são mais utilizadas para a manipulação de peças de trabalho estreitas e alongadas. As ventosas com adaptador Festo estão disponíveis em diversos diâmetros diferentes e, portanto, oferecem a solução certa para o transporte de peças de trabalho com uma ampla gama de pesos, superfícies e formas.
Esta ventosa com adaptador da série VAS(B) vem com 11 diâmetros diferentes e é, portanto, adequada para o transporte de peças de trabalho com uma ampla gama de pesos, superfícies e formas. Está disponível no formato redondo ou como versão de fole em borracha nitrílica, poliuretano ou silicone. O material de borracha nitrílica é de uso praticamente universal, enquanto o poliuretano convence pela longa vida útil e pelo tratamento suave proporcionado pelo material bastante macio. O silicone, por outro lado, tem muito boa resistência à temperatura e é adequado para uso com alimentos.
A ventosa com adaptador ESS consiste em uma ventosa e uma placa de apoio com fixação. É adequada para um volume de sucção de 0,002 ... 245 cm³ e possui um raio de peça de trabalho de 10 ... 680 mm. A ventosa ESV é uma peça de desgaste da ventosa com adaptador ESS, extremamente fácil de substituir. É utilizada para volumes de sucção de 0,318 ... 245 cm³ com um raio de peça de trabalho de 10 ... 680 mm. Ventosa com adaptador ESS - ventosa ESV