Com uma ampla gama de ventosas em diversos tamanhos, formas ou materiais, você também encontrará a opção ideal para sua aplicação.
Para montar o gerador de vácuo perfeito com precisão, basta utilizar nosso kit de construção modular e pedir o suporte, filtro ou acessórios adequados para compensação de altura ou ângulo simultaneamente.
O copo a vácuo VAS/VASB é robusto em seu design e já provou sua eficácia em inúmeras aplicações. Ela está disponível em até 11 tamanhos e na versão redonda bem como abaixo . Para poder ser utilizada nas mais diversas indústrias e aplicações, a ventosa também está disponível em diversos materiais.
VAS/VASB é também uma escolha perfeita para sua aplicação - independente do peso ou forma da superfície de sua peça de trabalho. Graças à ampla gama de versões, você encontrará a ventosa certa para cada faixa de temperatura ou superfície de material. As exigências específicas da indústria também são levadas em consideração - por exemplo, a ventosa de silicone pode ser utilizada para o processamento de alimentos.