Dentro da ampla linha de ventosas, contendo diversos tamanhos, formas ou materiais, você encontrará a ideal para sua aplicação.
Dependendo do material, você pode escolher entre diferentes faixas de temperatura e áreas de aplicação, tais como o setor alimentício, manipulação de chapas ou mesmo versões antiestáticas, e assim encontrar a ventosa ideal.
No intuito de montar o sistema de vácuo perfeito com precisão, você pode utilizar nosso kit de construção modular e pedir o suporte, filtro ou acessórios adequados para compensação de altura ou ângulo, simultaneamente.
Graças ao PUR (poliuretano), o copo robusto de vácuo ESS é particularmente confiável e durável sob as mais duras condições de operação. Seja para manipular chapas oleosas, caixas de papelão ou materiais à base de madeira, de forma totalmente automatizada, na maior freqüência de ciclo, você pode contar com o ESS.
A ventosa é altamente resistente e de longa duração. As propriedades específicas do PUR garantem uma alta resistência a ruptura e ao desgaste por abrasão.
O ESS é particularmente adequado para materiais com superfícies oleosas, graças à sua insensibilidade a óleos de tracionamento profundo, combinado ao alto poder de sucção.
O sistema modular oferece opção de definir uma versão otimizada da ventosa, conforme sua peça de trabalho.
O kit de construção ESS: