A Festo oferece um sistema completo

O cabeçote dispensador VTOE foi a primeira solução modular completa desenvolvida pela Festo para dosar mínimas quantidades de líquidos com rapidez e precisão. Isso permitiu à Festo oferecer aos clientes um sistema completo para a manipulação de líquidos, incluindo cinemática. Aqui é utilizado o princípio funcional ("pressure-over-liquid"), "distribuição controlada por pressão".

Com a ajuda de um regulador de pressão proporcional, como o VEAB, a pressão é aumentada em um reservatório cheio. O líquido flui através de outra linha para um cabeçote dispensador ou para uma válvula separada do meio. Com a abertura e fechamento da válvula (por exemplo, VYKA ou VYKB), a dosagem é realizada através de conexões especiais de encaixe do fluido (NLFA) com uma agulha dosadora (VAVN). Você pode regular a quantidade de líquido que deseja dosar via pressão e o tempo de abertura da válvula. Os tempos de abertura, por exemplo, podem ser facilmente ajustados com o módulo de controle de válvulas VAEM. Com esta configuração e o sistema de manipulação apropriado, as placas de microtítulo podem ser preenchidas com precisão no menor tempo possível, por exemplo, na automação de laboratório.

Novas possibilidades de aplicação

As válvulas solenoides isoladas do meio VYKA e VYKB e a válvula pneumática isolada do meio VZDB abrem possibilidades de aplicação completamente novas além da automação laboratorial. Essas incluem, por exemplo, adicionar sabores aos alimentos ou tinta na indústria gráfica, limpar tetas de vaca, controlar líquidos nas cadeiras odontológicas ou inocular ovos no processo de incubação.

Soluções de dosagem inovadoras e mais

O módulo de controle de válvula VAEM é mais um produto LifeTech que oferece possibilidades de aplicação muito versáteis. Ele é capaz de comutar uma grande variedade de válvulas solenoides e permite uma fácil parametrização de todos os valores de uma redução de corrente de retenção. Você pode facilmente configurar sua solução de dosagem individual com cabeçotes dispensadores de um a doze canais, incluindo o módulo de controle de válvula VAEM.

Maior eficácia na pipetagem

A equipe de desenvolvimento da LifeTech em Boston, EUA, desenvolveu o novo cabeçote dispensador VTOI, que pode efetuar dosagens em oito saídas por meio de uma única entrada. Além disso, o VTOI também pode ser utilizado para pipetar, ou seja, aspirar líquidos de uma fonte qualquer e descarregá-los em outro lugar. Tudo isso contribui, de forma importante, para acelerar, ainda mais, os processos centrais na automação laboratorial. A equipe de Boston também está trabalhando em um sistema de pipetas completo, bem como na geração descentralizada de pressão e vácuo. A Festo está abrindo cada vez mais possibilidades e novas perspectivas aos fabricantes para uma manipulação precisa de líquidos ainda mais eficiente.

Cabeçote dispensador VTOE: solução de dosagem pronta para instalação

VTOE

  • Solução de dosagem configurável composta de placa de canal, válvulas dosadoras isoladas do meio e bocais
  • Alta precisão
  • Coeficiente de variação típico (CV): < 1% a 10 até 1000 μl
  • Válvula dosadora isolada do meio para meios líquidos sensíveis e agressivos
  • Boas propriedades de lavagem e volume interno reduzido

Link para loja virtual

Cabeçote dispensador VTOI: extremamente preciso

Cabeçote dispensador VTOI

  • Para dosagem de um líquido em 8 canais paralelos
  • Largura do módulo de 9 mm ideal para placas de microtítulo
  • Construção simples e acoplável para maior rendimento
  • Sistema completo com poucos componentes

Mais informações sobre o produto (PDF)

Módulo de controle de válvulas VAEM: controle simples de válvulas com redução de corrente de retenção

Módulo de controle de válvulas VAEM

  • Comando de válvula muito rápido com uma resolução temporal de 0,2 ms
  • Interface digital (RS232 e Ethernet) para configuração e controle de válvulas
  • Fácil ajuste do fator de calibração entre os canais individuais (tempos de abertura por válvula)
  • Entrada de gatilho de 24 V para controlar a válvula
  • Interface gráfica do usuário (GUI) para operação fácil e visualização clara

Link para loja virtual

Válvulas: isoladas do meio para líquidos agressivos

Válvulas

Válvulas isoladas do meio VYKA/VYKB/VZDB: compactas e extremamente precisas

  • Materiais aprovados pela FDA
  • Desenvolvido conforme ISO 13485
  • Separação confiável de meios

− Para líquidos agressivos

− Limpeza muito fácil

  • Flexível no uso graças a 3/2 e 2/2 (NF/NA)
  • Diversas larguras nominais para dosagem, aspiração e para aplicações de fluxo contínuo
  • Diversas larguras nominais para dosagem, aspiração e aplicações de fluxo contínuo

Mais informações sobre o produto (PDF)

Conexões fluídicas e agulhas dispensadoras: materiais aprovados pela FDA

NLFA_VAVN

Conexão fluídica NLFA e agulha dispensadora VAVN: fácil de montar

  • Conexões para meios líquidos, particularmente adequadas para aplicações laboratoriais
  • Cinco versões de conexão parafutilizada para uma variedade de mangueiras
  • dez versões com cone e chanfro opcionais
  • Adequado para líquidos agressivos
  • Materiais aprovados pela FDA
  • Excelente propriedade de lavagem graças à conexão sem espaço morto

Mais informações sobre o produto (PDF)