Princípio de inversão do bater natural das asas

O princípio do sistema é inverter o batimento natural das asas: os pássaros geram a força necessária para avançarem no ar com o seu bater de asas. Um sistema estacionário, como o DualWingGenerator, por outro lado, pode retirar a energia cinética do fluxo de ar. O movimento linear de elevação das asas é convertido num movimento rotativo. Um gerador elétrico integrado converte a energia obtida em eletricidade.

Pares de asas opostos para um rendimento ideal de energia

As quatro asas estão dispostas de ambos os lados da coluna central. As duas asas superiores e as duas asas inferiores estão cada uma num eixo de rotação acionado por motor comum, montado num carro. Quando o vento sopra, os dois carros movem-se em direções opostas na guia vertical: enquanto as asas superiores se movem para cima, as asas inferiores movem-se para baixo. O par de asas de um lado forma uma unidade funcional, cujas propriedades fluidomecânicas permitem uma geração ideal de energia. No vértice, um servomotor roda as asas e elas movem-se uma em direção à outra novamente.

Produtos integrados da Festo

Torção ativa como no voo de um pássaro

Devido à sua rotação ativa, as asas são sempre ajustadas para que o fluxo seja o ideal. Isso permite que o sistema adaptativo alcance um rendimento ideal de energia com um grau de eficiência cientificamente comprovado. Esta denominada torção ativa foi já implementada tecnicamente por nós em 2011, com o SmartBird . Ao desenvolver a gaivota prateada robô, examinamos como as aves viram ativamente as suas asas e, assim, usam as condições do vento com a maior eficiência energética possível.

Maiores patamares de eficiência com baixa força do vento

O DualWingGenerator é auto-otimizável e pode se adaptar a diferentes condições de vento. Em termos de eficiência, não é inferior às pequenas turbinas eólicas convencionais e apresenta vantagens surpreendentes a baixas velocidades: entre 4 e 8 m/s, o sistema possui um grau de eficiência cientificamente comprovado.


Esse projeto faz parte da Bionic Learning Network – onde a natureza encontra a tecnologia.


Em cooperação com institutos, universidades e parceiros, pesquisamos princípios biológicos visando desenvolver ideias e soluções inovadoras para o nosso negócio principal na área da tecnologia de automação e da formação técnica. Saiba mais sobre a Bionic Learning Network ou descubra outros temas interessantes relacionados à Festo em nosso blog.

Para o blog