Eixo com correia dentada ELGG

O eixo da corrente dentada ELGG com duas calhas opositoras sincronizadas é ideal para longos cursos centralizadores na indústria do embalamento, enquanto garra com cursos até 300 mm por lado, ou enquanto acionador para movimentos de portas.
  • Eixo da correia dentada com dois carros guias opostos
  • Com guia deslizante de baixo custo e guia de esferas precisa
  • Suporte central opcional melhora a rigidez
  • Possibilidade de montagem do motor em 4 lados