Garras angulares DHWS

A garra padrão DHWS está equipada para uma grande faixa de aplicações e garante uma alta força de aderência. Tem uma guia fendida para aderência exterior e interior.
  • Melhoria na guia das castanhas
  • A regulagem fixa interna torna a regulagem externa desnecessária em 80% dos casos de uso
  • Guia deslizante
  • Alta precisão de repetição
  • Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
  • Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de fechamento (NF)
  • Adequado como garra externa e interna
  • Diversas possibilidades de adaptação nos atuadores