Eixo cantilever ELCC

Leveza extrema com robustez! Seja para paletização, na indústria de embalagens ou para diferentes tarefas de posicionamento com cursos longos: os eixos cantilever ELCC dinâmicos para cargas de até 100 kg se distinguem por ter menos vibrações e tempos de ciclo até 30% mais curtos.
  • Eixo para altas velocidades e acelerações
  • Massa móvel muito baixa devido ao cabeçote de acionamento fixo
  • Alta rigidez devido ao princípio construtivo inovador
  • Atuador de correia dentada com guia com esferas recirculantes
  • Movimento vertical de cargas altas até 100 kg possível
  • Possibilidade de cursos longos de até 2 m
  • Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle