Atuador compacto CDC
Cilindro normativo muito compacto de acordo com ISO 21287. Desenho fácil de limpar e com melhor proteção contra corrosão. Grande variedade de variantes para aplicações específicas, grande número de opções de bielas.
- ISO 21287
- Até 50% mais compacto que o atuador normalizado conforme ISO 15552
- Design fácil de limpar
- Proteção contra corrosão aumentada
- Grande oferta de variantes para utilização individual
- Haste com rosca fêmea ou macho
- Para detecção de posição