Atuador semi-rotativo DRRD
Atuador semi-rotativo de pistão duplo no bastidor e na base do pinhão.
- Atuador com êmbolo duplo, transmissão de força por meio do princípio pinhão e cremalheira
- Acionamento premium para absorção de energia muito alta (capacidade de carga e velocidade)
- Altíssima precisão e longa vida útil
- Muitos recursos adicionais, como posição central ou passagem de energia e ar, podem ser adaptados
- Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado
- Operação sustentável, devido à redução do uso de material