Acionamento da válvula esfera VZBM-A

As unidades de acionamento pré-montadas das válvulas de esfera VZBM e os acionamentos DFPD estão disponíveis em simples ou dupla ação. As válvulas de esfera em latão VZBM de baixo torque podem ser combinadas sem perdas funcionais com atuadores menores, para economia de espaço.
  • Unidade de acionamento da válvula esfera atuador semirrotativo de dupla ou simples ação DFPD
  • Válvula de esfera em versão de latão
  • Acionamento da válvula esfera de 2 vias com rosca de tubo conforme EN 10226-1
  • Acionamento da válvula esfera de 3 vias com furo em L e rosca de tubo conforme EN 10226-1
  • Acionamento da válvula esfera de 3 vias com furo em T e rosca de tubo conforme EN 10226-1
  • Fluxo em ambas as direções totalmente bloqueado ou aberto