Válvula de esfera VAPB

A série de válvulas esféricas VAPB oferece soluções de válvulas esféricas de alta qualidade com fluxo total para o uso em aplicações industriais. Disponível em latão (-MS) ou aço inoxidável (-CR) destinada ao melhoramento da resistência à corrosão.
  • Válvula com esfera automatizada de 2 vias
  • Versão de latão
  • Eixo protegido de descarga de ar
  • É possível o acionamento manual através da alavanca manual
  • Rosca de conexão conforme DIN 2999 ou DIN ISO 228-1
  • Flange para montagem conforme ISO 5211