Válvula de esfera VZBE
2 Vias, 2 vias manual ou 3 vias: a válvula de esfera em aço inoxidável VZBE controla diversos meios - tanto na automação de processos quanto na de fábricas.
- 2 vias manual, com manivela com trava
- 2 e 3 vias com ISO 5211 flange de atuador, opcional com manivela com trava
- Versão de aço inoxidável
- Rosca de tubo conforme ASME B1.20.1 ou extremidade de solda conforme ASME B16.11
- Opcional com manivela pré-montada