Válvula de esfera VZBF

A válvula de esfera em duas partes, de aço inoxidável, para meios líquidos e gasosos é de fácil manutenção. A execução Fire Save atende as exigências conforme API 607.
  • Conexões de flange conforme ANSI B 16.5. class 150
  • Certificação API 607 Fire Safe
  • Versão de aço inoxidável
  • Automatisierbarer 2-Wege-Flanschkugelhahn
  • Aufbauflansch nach ISO 5211
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Manuelle Betätigung über Handhebel möglich