Sensor de fluxo SFAW

Monitoramento simples de meios fluidos: o sensor de vazão SFAW mensura vazão, consumo e temperatura de meios fluidos. A operação simples e o display de fácil visualização tornam o SFAW extremamente seguro no processo.
  • Monitoramento do circuito de arrefecimento, monitoramento de vazamento ou linha rompida, monitoramento de água de processo, monitoramento de nível de enchimento
  • Entrada da conexão: borne de ligação DN15, DN20, espigão de 13 mm, rosca fêmea G1/2, G3/4, G1, conexão na instalação do cliente
  • Opcional com sensor de temperatura integrado
  • A conexão a sistemas superiores é feita por 2 das saídas comutáveis, uma saída analógica e/ou uma interface IO-Link®
  • Certificação: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
  • Display girável, 90° no sentido anti-horário e 180° no sentido horário
  • Operação sustentável através do monitoramento de fluidos de processo