Cabo de conexão KMPYE

  • Para bobinas eletromagnéticas com rosca M12x1, codificação A, conforme norma EN 61076-2-101
  • Para conexão de válvulas proporcionais de vazão MPYE com o controlador de fim de curso SPC11
  • Comprimento do cabo 0.3 ... 5 m
  • Com cabo de PVC ou PUR
  • Temperatura ambiente de -25 ... +80 °C