Cabo de conexão NEBA

  • Cabos de conexão potentes e universalmente utilizáveis
  • Adequado para ambientes agressivos e aplicações com movimento ou vibração constante
  • Atende às normas de segurança IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 para equipamentos elétricos de medição, controle e laboratório
  • Elevado grau de proteção IP65, IP68, IP69k
  • Resistente à abrasão e baixa aderência
  • Cabos adequados para esteira porta-cabos e robô
  • Retardante à propagação de chama e autoextinguível
  • 1Recomendado para sistemas de produção para a fabricação de baterias de íons de lítio (F‑A)