Elementos de dosagem VAVN
Os bicos dosadores VAVN estão disponíveis em dez versões com afilamento e chanfro opcionais para desempenho da dosagem ideal. São adequados para o uso de líquidos agressivos e podem ser facilmente combinados com as conexões roscadas NLFA.
- Para aplicações de dosagem com a mais alta precisão
- Comprimento da ponta de distribuição 30 ou 60 mm
- Diâmetro externo 1,6 mm
- Diâmetro nominal 0,3, 0,6 ou 1,2 mm
- Elevada resistência à corrosão (classe de resistência à corrosão KBK 3 conforme a norma 940 070 da Festo)
- Versões com chanfro e/ou com desbaste
- Volume do fornecimento: 10 unidades