Unidade de cilindro elétrico EPCE-TB
Unidade de eixo elétrico altamente compacta, dinâmica e econômica com cursos e tempos de ciclo curtos com curso zero mínimo para as tarefas mais simples de movimentação e posicionamento. Ideal para movimentação compacta e rápida em sistemas de teste e inspeção, para rotulagem, tarefas simples de centralização e alinhamento de peças de trabalho. Como parte da série Simplified Motion, o EPCE é fácil de ser configurado e pode ser comissionado diretamente sem software.
- Solução completa que consiste em mecânica de acionamento, motor e regulador de servoacionamento
- Tecnologia inovadora de correias dentadas para a mais alta dinâmica e os menores tempos de posicionamento
- Uso ideal em aplicações de espaço crítico devido ao curso zero mínimo e ao design extremamente compacto
- Produto da Simplified Motion Series: o regulador de servoacionamento externo ou o painel de comando não são necessários para a instalação
- Duas opções de controle integradas como padrão: E/S digital e IO-Link
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle