Válvula solenoide VZWD-B
A válvula solenoide de comando direto VZWD-Bé a solução ideal para aplicações de alta pressão e dosagem. Funciona de forma confiável sem pressão diferencial até 100 bar, mesmo em circuitos de fluido fechados. Isso a torna ideal para aplicações exigentes de alta pressão e dosagem.
- Ampla faixa de pressão para aplicações flexíveis
- Válvula de assento confiável, de controle direto
- Operação sem pressão diferencial possível
- Utilização versátil, também na tecnologia de vácuo
- Alta faixa de temperatura do meio até 140 °C