Módulo de eficiência energética MSE6
O módulo de eficiência energética da série MSE6 regula o suprimento de ar comprimido quando o sistema está parado e evita o desperdício cautilizado por vazamentos. A vazão e a pressão também podem ser monitoradas.
- Unidade de tratamento de ar inteligente para otimizar o uso do ar comprimido como fonte de energia
- Combinação de sensor de fluxo e válvula de bloqueio com sensor de pressão
- Detecção de paradas de máquinas e vazamentos
- Equipado com funções de medição, controle e diagnóstico
- A conexão de Fieldbus (PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP ou EtherCAT) por meio de nó de Fieldbus integrado permite a conexão a um controlador superior
- Operação sustentável, devido ao desligamento ativo do ar e à redução da pressão