Filtro regulador MS4-LFR
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Válvula reguladora de membrana diretamente controlada
- Boa característica de controle com baixa histerese de pressão e compensação da pressão primária
- Separação eficiente de partículas e condensado
- Com ou sem exaustão secundária
- Alta vazão
- Manopla com opção de trava
- Opção de corrente de retorno já integrada para ventilar da saída 2 para a entrada 1
- Taxa de fluxo nominal padrão <=1.800 l/min com dimensão de grade 40 mm
New