Filtro regulador MS6-LFR

Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Válvula reguladora de membrana diretamente controlada
  • Boa característica de controle com baixa histerese de pressão e compensação da pressão primária
  • Separação eficiente de partículas e condensado
  • Com ou sem exaustão secundária
  • Alta vazão
  • Manopla com opção de trava
  • Opção de corrente de retorno já integrada para ventilar da saída 2 para a entrada 1
  • Taxa de fluxo nominal padrão <=6.500 l/min com dimensão de grade 62 mm