Filtro regulador PCRP

Seja em atmosferas corrosivas ou temperaturas extremas: A robusta válvula reguladora com filtro em aço inoxidável PCRP garante desempenho máximo e segurança do processo nos ambientes mais adversos.
  • Corpo robusto para os requisitos especiais em automação de processos
  • Adequado para uso externo e em baixas temperaturas (até –60 °C)
  • Resistente à radiação UV e ambientes corrosivos
  • Duas conexões de manômetro para montagem variável
  • Com dreno manual, girável
  • Tamanhos 44, 64
  • Sustentável em operação, devido à redução do nível de pressão