Sensor óptico tipo garfo SOOF
Os sensores com garfo são sensores com passagem de feixe. Esta técnica garante uma ótima confiança e eficiência, proporcionando a detecção segura com o trabalho de instalação mínimo.
- Sensor de feixe de barreira com esforço mínimo de instalação
- Versão: polímero ou metal
- Corpo robusto: elevada resistência a impactos e vibrações
- Grau de proteção IP67
- Conexão elétrica através do conector M8x1, 3 pinos
- Indicações LED