Sensor óptico tipo garfo SOOF

Os sensores com garfo são sensores com passagem de feixe. Esta técnica garante uma ótima confiança e eficiência, proporcionando a detecção segura com o trabalho de instalação mínimo.
  • Sensor de feixe de barreira com esforço mínimo de instalação
  • Versão: polímero ou metal
  • Corpo robusto: elevada resistência a impactos e vibrações
  • Grau de proteção IP67
  • Conexão elétrica através do conector M8x1, 3 pinos
  • Indicações LED