Garras angulares DHWS
A garra padrão DHWS está equipada para uma grande faixa de aplicações e garante uma alta força de aderência. Tem uma guia fendida para aderência exterior e interior.
- Melhoria na guia das castanhas
- A regulagem fixa interna torna a regulagem externa desnecessária em 80% dos casos de uso
- Guia deslizante
- Alta precisão de repetição
- Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
- Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de fechamento (NF)
- Adequado como garra externa e interna
- Diversas possibilidades de adaptação nos atuadores