Válvula solenoide separada do meio VYKB
Com apenas 10/12 mm de largura (NW 1,6/2,0 mm), a VYKB regula volumes líquidos muito baixos (µl, ml) com alta precisão nas aplicações de dosagens e fluxos. Devido à membrana separadora de polímeros de alta resistência, também é adequada para meios agressivos.
- Largura compacta de 10 e 12 mm para grandes larguras nominais (1,6 e 2,0 mm)
- Para dosagem, aspiração e para aplicações de fluxo contínuo
- Facilidade de limpeza devido à separação de meios
- Materiais de alta qualidade, com isso também é ideal para meios agressivos
- Desenvolvido conforme ISO 13485
- Operação sustentável, devido ao controle eficiente e desligamento ativo do ar