Válvula de abertura e fechamento MS9-EM
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Válvula direcional 3/2 manual para ventilar e exaustar os sistemas pneumáticos
- A conexão 3 permite a instalação de um silenciador ou a exaustão pode ser capturada
- Posição de comutação reconhecida instantaneamente
- Opcional com manômetro e sensor de pressão
- Taxa de fluxo nominal padrão <=20.000 l/min com dimensão de grade 90 mm