Válvula de abertura e fechamento MS-EE-B

Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Série muito compacta e extremamente leve para uso relacionado ao processo diretamente na máquina
  • Válvula 3/2 vias operada eletricamente para ventilação e exaustão de sistemas pneumáticos
  • É possível captar o ar de exaustão pela conexão roscada com silenciador
  • Acionamento manual auxiliar de contato e com trava
  • Tensão de alimentação 24 V CC
  • Com bobina eletromagnética, sem conector fêmea
  • Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio