Soquete, conector NECB

  • Conectores para vários diâmetros de cabos e seções transversais de fios
  • Terminais aparafusados com uma ampla gama de seções transversais nominais de até 0,75 mm
  • Certificação UL
  • Testado de acordo com as normas IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 para válvulas Festo
  • Grau de proteção: IP65 e IP67
  • Melhores vedações (FPM)
  • Faixa de temperatura estendida: -25 ... +90°C