Sensor de posição SDAC-MHS

Compacto e, portanto, ideal para aplicações em espaço reduzido: o sensor de posição e o sensor magnético de proximidade programável, com 2 saídas de comutação para ranhura em C, em um único produto. Programável e com IO-Link®.
  • Princípio de medição: Hall magnético
  • Área de registro de até 35 mm
  • IO-Link®, 2 saídas de comutação programáveis
  • Saída analógica 0 ... 10 V
  • Formato extremamente pequeno e, por isso, ideal para garras, cilindros compactos e todas as aplicações com espaço de instalação restrito
  • Indicação de estado com LED
  • Comprimento do cabo 0,3, 2,5 m
  • Compatível com ranhura redonda