Manômetro MA
Manómetro de acordo com DIN EN 837-1 para a instalação do painel de controlo ou em linha com exibição até 16 bar ou 230 psi.
- Versões com base em EN 837-1, opcionalmente com faixa vermelho-verde
- Conexão pneumática por meio de rosca R, métrica ou G, conexão rápida
- Unidade de indicação bar, psi, MPa