Sensor de pressão SPAW

Para aplicações hidráulicas e pneumáticas: o sensor de pressão compacto SPAW tem 9 faixas de medição de −1 ... 1 e 0 ... 100 bar. Adequado para todos os meios, como água, refrigerantes ou gases, que não corroem o invólucro de aço inoxidável e o elemento de medição.
  • Alta resistência
  • Para meios líquidos e gasosos
  • Configuração rápida e fácil das saídas de comutação através de três botões
  • Excelente legibilidade: corpo do display girável em 320°, display em ângulo de 45°
  • Operação sustentável graças ao monitoramento de pressão